Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PK-40-C-SUS |
PK-40-R-SUS |
PK-40-T-SUS |
PK-50-C-SUS |
PK-50-R-SUS |
PK-50-T-SUS |
PK-63-C-SUS |
PK-63-R-SUS |
PK-63-T-SUS |
PK-80-C-SUS |
PK-80-R-SUS |
PK-80-T-SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitt Durchmesser (mm) | Montageabschnitt, Länge (mm) | Montageabschnitt Bearbeitung | Knopf Außendurchmesser (Ø) | Knopfhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierbohrung | 5 | - | Blindbohrung | 40 | 25 | ||
13.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierbohrung | 8 | 16 | Senkbohrung | 40 | 25 | ||
9.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M8 | 12 | Blindbohrung | 40 | 25 | |
11.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierbohrung | 5 | - | Blindbohrung | 50 | 32 | ||
16.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierbohrung | 10 | 19 | Senkbohrung | 50 | 32 | ||
14.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M10 | 16 | Blindbohrung | 50 | 32 | ||
15.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierbohrung | 5 | - | Blindbohrung | 63 | 40 | ||
21.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierbohrung | 12 | 23 | Senkbohrung | 63 | 40 | ||
18.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M12 | 20 | Blindbohrung | 63 | 40 | ||
22.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierbohrung | 5 | - | Blindbohrung | 80 | 50 | ||
30.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierbohrung | 16 | 28 | Senkbohrung | 80 | 50 | ||
29.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M16 | 24 | Blindbohrung | 80 | 50 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Seite maschinell bearbeitet | NA | Polygonale Form, Ausführung | Sechskantform |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Knopfwerkstoff | Schwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6) |
Knaufoberflächenbehandlung | NA | Montageabschnitt, Material | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitt Durchmesser (mm)
Montageabschnitt, Länge(mm)
Montageabschnitt Bearbeitung
Knopf Außendurchmesser(Ø)
Knopfhöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften