• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 15/12/2019 bis 0:00 (CET) 16/12/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rastbolzen, Modell mit Flansch (mit Sperrfunktion) IPFL

Rastbolzen, Modell mit Flansch (mit Sperrfunktion) IPFL

Pulling the knob and rotating it 90° locks the product with the center pin in a retracted state. Returning the knob to its original position releases the lock and the center pin returns to its original position. Flat head screw fixed type indexing plungers.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IPFL-6-6
IPFL-6-14
IPFL-8-8
IPFL-8-18
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAußen-Ø M
(mm)
Hub l
(mm)
Stiftaußen-Ø d
(Ø)
Länge
(mm)

23.32 €

6 Arbeitstage 10106637

23.33 €

6 Arbeitstage 101014645

28.77 €

6 Arbeitstage 10128844

28.80 €

6 Arbeitstage 101218854

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verriegelungsmechanismus Sporn, Verriegelung Befestigungsmethode Flansch
Gesamtlänge Kurz Grundwerkstoff Zinkdruckguss (ZDC) Komplett Edelstahl Nicht kompatibel
Stiftmaterial Stahl EN 1.1191 äquiv. Betriebsknopf Verfügbar Oberflächenbehandlung Grundkörper Chromatiert (III-wertig)
Oberflächenbehandlung Stift NA Spitze, Wärmebehandlung NA Zubehör NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support