• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rändelmutter (schwarz oxidiert) KNTA-B, KNTB-B

Rändelmutter (schwarz oxidiert) KNTA-B, KNTB-B

Knob with round knurl on the outer part of the knob. The surface treatment is black.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KNTA-5-B
KNTA-6-B
KNTA-8-B
KNTA-10-B
KNTA-12-B
KNTB-5-B
KNTB-6-B
KNTB-8-B
KNTB-10-B
KNTB-12-B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Zusätzliche Funktionen Befestigungsschraube, Planfläche Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

5.10 €

4 Arbeitstage M57NANA2012

5.55 €

4 Arbeitstage M68NANA2414

7.48 €

3 Arbeitstage M810NANA3017

10.38 €

4 Arbeitstage M1012NANA3620

11.69 €

4 Arbeitstage M1214NANA4024

6.30 €

4 Arbeitstage M57Mit BohrungPräsenz (1 Platz)2012

6.48 €

4 Arbeitstage M68Mit BohrungPräsenz (1 Platz)2414

7.57 €

4 Arbeitstage M810Mit BohrungPräsenz (1 Platz)3017

10.59 €

4 Arbeitstage M1012Mit BohrungPräsenz (1 Platz)3620

11.97 €

3 Arbeitstage M1214Mit BohrungPräsenz (1 Platz)4024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Rund Montageabschnitt, Ausführung Buchse, Schraube (Abgestuft) Runde Form, Ausführung Klemmenform
Seite maschinell bearbeitet Gerändelt Montageabschnitt Bearbeitung Durchgangsbohrung Knopfwerkstoff Stahl EN 1.1191 Äquiv.
Knaufoberflächenbehandlung Brüniert Montageabschnitt, Material Stahl EN 1.1191 Äquiv. Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Brüniert

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support