Index-Messstab (rostfrei) ILP-sus

Index-Messstab (rostfrei) ILP-sus

Rotate the lever 180° to retract the center pin and engage the lock. Use to calculate and adjust the position of jigs.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ILP-6-10-SUS
ILP-8-10-SUS
ILP-8-12-SUS
ILP-10-10-SUS
ILP-10-12-SUS
ILP-12-12-SUS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAußen-Ø M
(mm)
Hub l
(mm)
Stiftaußen-Ø d
(Ø)
Länge
(mm)
Außen-Ø M [Details]

61.55 €

5 Arbeitstage 101610656M16

61.56 €

5 Arbeitstage 101610856M16

70.80 €

5 Arbeitstage 102012869M20

61.58 €

5 Arbeitstage 1016101056M16

70.81 €

5 Arbeitstage 1020121069M20

70.84 €

4 Arbeitstage 1020121269M20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hebel Verriegelungsmechanismus Sporn, Verriegelung Befestigungsmethode Eingeschraubt
Gesamtlänge Standard Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Komplett Edelstahl Nicht kompatibel
Stiftmaterial Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Betriebsknopf NA Oberflächenbehandlung Grundkörper NA
Oberflächenbehandlung Stift NA Spitze, Wärmebehandlung NA Zubehör NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support