• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Flanschmuttern, gezahnt, Kleiner Flansch【1,800 Stk. pro Packung】

Flanschmuttern, gezahnt, Kleiner Flansch

A hex nut with flange that eliminates the hassle required to assemble the washer. Serrate (key for preventing loosening) included on the rear side of the flange.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FNTSC-ST3W-M5
FNTSC-ST-M5
FNTSC-STC-M5
FNTSC-STU-M5
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSOberflächenbehandlung Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)

39.77 €

1,800 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10Chromatiert (III-wertig)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

42.86 €

1,800 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 10[Nicht im Lieferumfang] Gewebe[Nicht im Lieferumfang] Gewebe

42.86 €

1,800 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage -Chromatiert[Chromatiert] Chromatiert

42.86 €

1,800 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage -Glänzend chromatierte BeschichtungGlänzend chromatierte Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 5 Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Standard
Verkaufseinheit Box/Packung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support