Rändelschrauben von DAIMARU BYORA SEISAKUSHO:
Konfigurierbar in [Länge] 6 - 28 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Diese Rändelschrauben von DAIMARU BYORA SEISAKUSHO sind ein Muss in jedem Materiallager. Sie sind in den Größen 4 vorhanden. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Rändelschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.
Im Vergleich zu herkömmlichen Metalltypen konnten die Kosten um ca. 33-10% gesenkt werden. Verfügt über eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit von 110°C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
SPNURS2-SUS-M4-6 |
SPNURS2-SUS-M4-8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge L (mm) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | |
0.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 |
Loading...
Genaue Form | Harnstoff | Nenngröße Schraube (M) | 4 | Oberflächenbehandlung | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | N/A | Steigung(mm) | 0.7 | Spitzenform | Flaches Ende |
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Andere Schrauben |
Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Standard |
DAIMARU BYORA SEISAKUSHO
Standardpreis 0.16 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
SUNCO
Standardpreis 0.75 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
GOSHO WORKS
Standardpreis 1.62 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 0.79 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
DAIMARU BYORA SEISAKUSHO
Standardpreis 0.13 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
DAIMARU BYORA SEISAKUSHO
Standardpreis 0.35 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
SUNCO
Standardpreis 3.17 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
DAIMARU BYORA SEISAKUSHO
Standardpreis 1.13 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
NIPPON CHEMICAL SCREW
Standardpreis 0.16 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
DAIMARU BYORA SEISAKUSHO
Standardpreis 0.11 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
DAIMARU BYORA SEISAKUSHO
Standardpreis 0.35 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.