• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rändelschrauben / SPNURKL

Rändelschrauben / SPNURKL
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: SPNURKL1-ST3W-M6-15

Marke: DAIMARU BYORA SEISAKUSHO

Preis: 3.15

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPNURKL1-ST3W-M6-15

Teilenummer
SPNURKL1-ST3W-M6-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

3.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Harnstoff Nenngröße Schraube (M) 6 Länge L (mm)(mm) 15
Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrung, Form N/A Steigung(mm) 1
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Andere Schrauben Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Rändelschrauben / SPNURKL, die Teilenummer ist SPNURKL1-ST3W-M6-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPNURKL1-ST3W-M6-15.

Technischer Support