Konfigurierbar in [Länge] 4 - 28 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig)
[Werkstoff] SWCH, EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Keine, dreiwertig weiß.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPNURK2-ST3W-M4-6 |
SPNURK2-ST3W-M4-8 |
SPNURK2-ST3W-M4-28 |
SPNURK2-SUS-M4-8 |
SPNURK2-SUS-M4-16 |
SPNURK2-SUS-M5-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 6 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.7 | |
0.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 8 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.7 | |
0.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 28 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.7 | |
0.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 8 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 0.7 | |
0.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 16 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 0.7 | |
0.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 15 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 0.8 |
Loading...
Genaue Form | Harnstoff | Montagebohrung, Form | N/A | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Andere Schrauben |
Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften