Kombischrauben mit Federring und Scheibe / HXNND3 / Sechskant【200-400 Stk. pro Packung】

Kombischrauben mit Federring und Scheibe / HXNND3 / Sechskant
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 16 - 25 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert, Dacrometisiert, Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Kombischrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 16 - 25 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Chromatiert, Dacrometisiert, Unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb vorhanden. Die Kombischrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Detaillierte Form] Standard / [Abmessungen der Montagebohrung] Keine / [Grundform] Sechskant / [Material] Äquivalent zu SWCH / [Art des Gewindeschneiddurchmessers] Metrisch grob / [Spitzenform] Flaches Ende / [Verkaufseinheit] Schachtel/Verpackung / [Anwendung] Standard / [Nenngewinde (M)] 6 8 / [Länge L (mm)] 16 18 20 25 / [Steigung (mm)] 1 1,25 / [Oberflächenbehandlung] Verchromen, Verchromen, Schwarzchromatieren, Dacrotisiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNND3-STC-M6-16
HXNND3-STC-M6-18
HXNND3-STC-M6-20
HXNND3-STC-M8-20
HXNND3-STC-M8-25
HXNND3-STCB-M6-16
HXNND3-STCB-M6-18
HXNND3-STCB-M6-20
HXNND3-STCB-M8-20
HXNND3-STD-M6-16
HXNND3-STD-M6-18
HXNND3-STD-M6-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)

73.92 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 616[Chromatiert] Chromatiert1

55.62 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 618[Chromatiert] Chromatiert1

55.07 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 620[Chromatiert] Chromatiert1

40.94 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

820[Chromatiert] Chromatiert1.25

56.05 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 825[Chromatiert] Chromatiert1.25

90.23 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 616[Chromatiert] Chromatiert, schwarz1

72.28 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 618[Chromatiert] Chromatiert, schwarz1

65.06 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 620[Chromatiert] Chromatiert, schwarz1

63.13 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 820[Chromatiert] Chromatiert, schwarz1.25

70.56 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 616Dacrometisiert1

72.28 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 618Dacrometisiert1

71.60 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 620Dacrometisiert1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Montagebohrung, Form N/A Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Sechskantige
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support