• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linsenkopfschrauben / Flachkopfschraube mit integrierter Feder/kompakter Unterlegscheibe (SW + ISO Compact Plain W) für dünne Platten【500-2,000 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / Flachkopfschraube mit integrierter Feder/kompakter Unterlegscheibe (SW + ISO Compact Plain W) für dünne Platten

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 15 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Linsenkopfschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Eine Dünnschaftschraube kann mit spezieller Unterlegscheibe als eine unverlierbare Schraube verwendet werden. Unverlierbare Schrauben mit Verliersicherung verbleiben in der Montageabdeckung und erleichtern Montage und Demontage. Sie sind erhältlich in den Größen 8 - 15 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Chromatiert (III-wertig). Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNPIU-ST3W-M4-8
CSPPNPIU-ST3W-M6-10
CSPPNPIU-ST3W-M6-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Steigung
(mm)

84.36 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10480.7

100.50 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106101

93.04 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106151

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support