• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring【1-300 Stk. pro Packung】

Sechskantschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 15 - 35 (mm) / [Nenngröße] 8 / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Chromatiert, Verchromt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Benötigen Sie neue Sechskantschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 8. Um die Sechskantschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen chromatiert, chromatiert (III-wertig) und verchromt gewählt werden. Es gibt die Antriebsform Sechskant. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXPSMB2-ST3B-M8-20
HXPSMB2-ST3B-M8-25
HXPSMB2-ST3W-M8-20
HXPSMB2-ST3W-M8-25
HXPSMB2-STC-M8-20
HXPSMB2-STC-M8-25
HXPSMB2-STC-M8-35
HXPSMB2-STH-M8-16
HXPSMB2-SUS-M8-15
HXPSMB2-SUS-M8-16
HXPSMB2-SUS-M8-20
HXPSMB2-SUS-M8-25
HXPSMB2-SUS-M8-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

108.14 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1020[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)Box/Packung

114.84 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1025[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)Box/Packung

85.08 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

90.89 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

79.21 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -20[Chromatiert] ChromatiertBox/Packung

84.58 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -25[Chromatiert] ChromatiertBox/Packung

67.71 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -35[Chromatiert] ChromatiertBox/Packung

107.17 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Verchromte Beschichtung] VerchromtBox/Packung

0.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1015[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

59.90 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Nicht im Lieferumfang] N/ABox/Packung

65.92 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1030[Nicht im Lieferumfang] N/ABox/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Kleiner ø Nenngröße Schraube (M) 8 Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Steigung(mm) 1.25 Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Sechskantige Anwendung Standard

Technischer Support