Sechskantschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Zahnscheibe【700 Stk. pro Packung】

Sechskantschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Zahnscheibe

Konfigurierbar in [Länge] 8 (mm) / [Nenngröße] 5 / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Dieses metrische Regelgewinde ist in der Größe 5 erhältlich. Die Oberfläche ist chromatiert. Die Form Sechskant ist für den Antrieb vorhanden. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HXPU-STC-M5-8

Teilenummer
HXPU-STC-M5-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

83.49 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nenngröße Schraube (M) 5 Länge L (mm) 8
Oberflächenbehandlung Chromatiert Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Steigung(mm) 0.8
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Zahnscheibe, die Teilenummer ist HXPU-STC-M5-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HXPU-STC-M5-8.

Technischer Support