Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Zahnscheibe【1,200-2,000 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Zahnscheibe

Konfigurierbar in [Länge] 5 - 12 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Linsenkopfschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 5 - 12 (mm). Um die Linsenkopfschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen chromatiert, glänzend verchromt und chromatiert (III-wertig) gewählt werden. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPBDU-ST3B-M3-6
CSPBDU-ST3B-M3-8
CSPBDU-ST3B-M4-6
CSPBDU-ST3B-M4-8
CSPBDU-ST3W-M3-6
CSPBDU-ST3W-M3-8
CSPBDU-ST3W-M4-6
CSPBDU-ST3W-M4-8
CSPBDU-ST-M4-12
CSPBDU-STCB-M3-8
CSPBDU-STN-M3-5
CSPBDU-STN-M3-6
CSPBDU-STN-M3-8
CSPBDU-STN-M4-5
CSPBDU-STN-M4-6
CSPBDU-STN-M4-8
CSPBDU-STN-M4-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)

99.20 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1036[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.5

97.84 €

1,600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1038[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.5

110.34 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1046[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.7

107.26 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.7

79.58 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1036[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5

79.94 €

1,600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1038[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5

88.13 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1046[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.7

85.52 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.7

71.58 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10412[Nicht im Lieferumfang] Gewebe0.7

78.35 €

1,600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -38[Chromatiert] Chromatiert, schwarz0.5

98.48 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1035[Vernickelt] Vernickelt0.5

92.52 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1036[Vernickelt] Vernickelt0.5

92.05 €

1,600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1038[Vernickelt] Vernickelt0.5

126.61 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1045[Vernickelt] Vernickelt0.7

110.53 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1046[Vernickelt] Vernickelt0.7

111.65 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Vernickelt] Vernickelt0.7

92.28 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10412[Vernickelt] Vernickelt0.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Bindeschraube Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support