• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschrauben / Kombischrauben mit Federring und Scheibe【150-400 Stk. pro Packung】

Sechskantschrauben / Kombischrauben mit Federring und Scheibe

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 50 (mm) / [Nenngröße] 6 / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Unbehandelt [Festigkeit] 4.8 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Sie sind erhältlich in den Größen 6. Die Oberfläche kann zwischen chromatiert (III-wertig), chromatiert, unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Es gibt die Antriebsform Sechskant. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNN43-ST3W-M6-10
HXNN43-ST3W-M6-12
HXNN43-ST3W-M6-14
HXNN43-ST3W-M6-15
HXNN43-ST3W-M6-16
HXNN43-ST3W-M6-18
HXNN43-ST3W-M6-20
HXNN43-ST3W-M6-25
HXNN43-ST3W-M6-30
HXNN43-ST3W-M6-35
HXNN43-ST3W-M6-40
HXNN43-ST3W-M6-45
HXNN43-ST3W-M6-50
HXNN43-STC-M6-10
HXNN43-STC-M6-12
HXNN43-STC-M6-14
HXNN43-STC-M6-15
HXNN43-STC-M6-16
HXNN43-STC-M6-18
HXNN43-STC-M6-20
HXNN43-STC-M6-25
HXNN43-STC-M6-30
HXNN43-STC-M6-35
HXNN43-STC-M6-40
HXNN43-STC-M6-45
HXNN43-STC-M6-50
HXNN43-STU-M6-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung

56.92 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

50.65 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1012[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

46.05 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1014[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

47.35 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1015[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

47.70 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

42.02 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1018[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

44.06 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

57.25 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

52.96 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1030[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

41.24 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1035[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

51.43 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1040[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

40.43 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1045[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

47.91 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1050[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

52.66 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -10[Chromatiert] Chromatiert

46.92 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -12[Chromatiert] Chromatiert

42.73 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -14[Chromatiert] Chromatiert

43.95 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -15[Chromatiert] Chromatiert

44.23 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -16[Chromatiert] Chromatiert

26.89 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -18[Chromatiert] Chromatiert

40.83 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -20[Chromatiert] Chromatiert

53.17 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -25[Chromatiert] Chromatiert

49.22 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -30[Chromatiert] Chromatiert

47.84 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -35[Chromatiert] Chromatiert

47.79 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -40[Chromatiert] Chromatiert

52.79 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -45[Chromatiert] Chromatiert

44.48 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -50[Chromatiert] Chromatiert

33.29 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -12[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nenngröße Schraube (M) 6 Montagebohrung, Form N/A
Steigung(mm) 1 Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Festigkeitsklasse (Stahl) 4.8 Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Sechskantige
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Hochfeste Ausführung

Technischer Support