• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / zylindrischer Führungszapfen【1-1,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / zylindrischer Führungszapfen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 25 - 30 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Brauchen Sie neue Blechschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Diese selbstschneidenden Schrauben sind in den Größen 4 erhältlich. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindeverstärker] Selbstschneidende Schrauben / [Nenngewinde (M)] 4 / [Detailform] Scheibe / [Abmessungen des Montagelochs] Kreuzschlitz / [Grundform] Standard (Rund) / [Material] Equiv. zu EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Keine / [Spitzenform] Andere Sonderformen / [Form] / [Zusätzliche Formen] Standard / [Anwendung] Standard / [Länge L (mm)] 25 30 / [Verkaufseinheit] Mindestmenge (erhältlich ab 1 Stück) Box und Pkg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPCSSG-SUS-TP4-25
CSPCSSG-SUS-TP4-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Verkaufseinheit

95.11 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025Box/Packung

0.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nenngröße Schraube (M) 4 Oberflächenbehandlung N/A
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Gewindeformende Schraube Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard

Technischer Support