Konfigurierbar in [Länge] 6 - 30 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Festigkeit] 4.8 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPLCJ-SUS-M4-6 |
CSPLCJ-SUS-M4-8 |
CSPLCJ-SUS-M4-10 |
CSPLCJ-SUS-M4-12 |
CSPLCJ-SUS-M4-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L (mm) (mm) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | |||
0.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
70.12 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Flacher Senkkopf | Nenngröße Schraube (M) | 4 | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | N/A | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Steigung(mm) | 0.75 |
Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard | Festigkeitsklasse (Stahl) | 4.8 |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Standard |
Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L (mm)(mm)
Verkaufseinheit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften