• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschrauben / Kombischrauben mit Federring【300-700 Stk. pro Packung】

Sechskantschrauben / Kombischrauben mit Federring

Konfigurierbar in [Länge] 12 - 35 (mm) / [Nenngröße] 6 / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Unbehandelt [Festigkeit] 8.8 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Diese Sechskantschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 6 vorhanden. Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt, glänzend verchromt, chromatiert und weiteren Ausführungen gewählt werden. Es gibt die Antriebsform Sechskant. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Festigkeitsklasse 7T (Mindestzugkraft 70kgf / mm2) Schraube.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXN7T2-ST3B-M6-12
HXN7T2-ST3B-M6-15
HXN7T2-ST3B-M6-16
HXN7T2-ST3B-M6-20
HXN7T2-ST3B-M6-25
HXN7T2-ST3B-M6-30
HXN7T2-ST3W-M6-12
HXN7T2-ST3W-M6-15
HXN7T2-ST3W-M6-16
HXN7T2-ST3W-M6-20
HXN7T2-ST3W-M6-25
HXN7T2-ST3W-M6-30
HXN7T2-ST3W-M6-35
HXN7T2-STC-M6-15
HXN7T2-STC-M6-16
HXN7T2-STC-M6-20
HXN7T2-STC-M6-25
HXN7T2-STCB-M6-12
HXN7T2-STCB-M6-15
HXN7T2-STCB-M6-16
HXN7T2-STCB-M6-20
HXN7T2-STCB-M6-25
HXN7T2-STCB-M6-30
HXN7T2-STU-M6-12
HXN7T2-STU-M6-15
HXN7T2-STU-M6-16
HXN7T2-STU-M6-20
HXN7T2-STU-M6-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung

167.93 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1012[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

137.60 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1015[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

143.84 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1016[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

119.98 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1020[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

126.62 €

450 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1025[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

109.52 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1030[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

133.26 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1012[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

115.97 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1015[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

115.97 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

100.64 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

100.43 €

450 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

87.58 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1030[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

84.46 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1035[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

87.62 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -15[Chromatiert] Chromatiert

93.77 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -16[Chromatiert] Chromatiert

81.42 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -20[Chromatiert] Chromatiert

79.77 €

450 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -25[Chromatiert] Chromatiert

145.99 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -12[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

118.85 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -15[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

125.10 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -16[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

104.26 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -20[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

107.91 €

450 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -25[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

94.93 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -30[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

109.42 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -12[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

87.62 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -15[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

87.62 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -16[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

90.15 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -20[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

79.77 €

450 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -25[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nenngröße Schraube (M) 6 Montagebohrung, Form N/A
Steigung(mm) 1 Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Festigkeitsklasse (Stahl) 8.8 Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Sechskantige
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Hochfeste Ausführung

Technischer Support