Sechskantschrauben / Unterlegschreibe【150 Stk. pro Packung】

Sechskantschrauben / Unterlegschreibe

Konfigurierbar in [Länge] 14 (mm) / [Nenngröße] 8 / [Oberflächenbehandlung] Glänzend Verchromt, Chromatiert, Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Sie sind verfügbar in der Größe 8. Die Oberfläche kann zwischen chromatiert, unbehandelt und glänzend verchromt gewählt werden. Die Form Sechskant ist für den Antrieb verfügbar. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewinde] M8 / [Länge] 14 / [Steigung] 1,25 / [Form] Standard / [Abmessungen - Montagebohrung] Keine / [Grundform] Sechskant / [Material] Entspricht SWCH / [Gewinde-Innendurchmesser] Metrisch grob / [Spitzenform] Flaches Ende / [Verkaufseinheit] Schachtel/Packung / [Anwendung] Standard / [Oberflächenbehandlung] Glanzchromatierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HXNI1-STC-M8-14

Teilenummer
HXNI1-STC-M8-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.79 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nenngröße Schraube (M) 8 Länge L (mm) 14
Oberflächenbehandlung Chromatiert Montagebohrung, Form N/A Steigung(mm) 1.25
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschrauben / Unterlegschreibe, die Teilenummer ist HXNI1-STC-M8-14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HXNI1-STC-M8-14.

Technischer Support