Kleiner Sechskant-Trimmer mit Unterlegscheibe (JIS Flach W) Kleine metrische Schrauben【80-120 Stk. pro Packung】

Kleiner Sechskant-Trimmer mit Unterlegscheibe (JIS Flach W) Kleine metrische Schrauben

[Nominal Thread (M)] 10
[Pitch (mm)] 1.25
[Detailed shape] Small Dia.
[Mounting hole dimensions] None
[Basic shape] Hex
[Materials] Equivalent to SWCH
[Thread ridge type] Metric fine
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Box/package
[Application] Standard
[Length L (mm)] 20 25 30
[Surface treatment] Bright Chromate Plating

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNSMT1-ST3B-MS10-20
HXNSMT1-ST3B-MS10-25
HXNSMT1-ST3B-MS10-30
HXNSMT1-ST3W-MS10-20
HXNSMT1-ST3W-MS10-25
HXNSMT1-ST3W-MS10-30
HXNSMT1-STC-MS10-20
HXNSMT1-STC-MS10-25
HXNSMT1-STC-MS10-30
HXNSMT1-STN-MS10-20
HXNSMT1-STN-MS10-25
HXNSMT1-STN-MS10-30
HXNSMT1-STU-MS10-20
HXNSMT1-STU-MS10-25
HXNSMT1-STU-MS10-30
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung

39.59 €

100 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 1020[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

50.38 €

120 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 1025[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

35.92 €

80 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 1030[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

31.62 €

100 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 1020[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

40.35 €

120 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 1025[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

28.71 €

80 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 1030[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

25.84 €

100 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage -20[Chromatiert] Chromatiert

32.93 €

120 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage -25[Chromatiert] Chromatiert

23.45 €

80 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage -30[Chromatiert] Chromatiert

34.79 €

100 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 1020[Vernickelt] Vernickelt

44.39 €

120 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 1025[Vernickelt] Vernickelt

31.56 €

80 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 1030[Vernickelt] Vernickelt

25.84 €

100 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage -20[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

31.43 €

120 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage -25[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

23.45 €

80 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage -30[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 10 Abstand(mm) 1.25 Genaue Form Kleiner Ø
Montagebohrung, Form NA Standardausführung Sechskantige Gewindeart Metrisches Feingewinde
Spitzenform Flaches Ende Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support