Rosettenscheiben / WRS-PA-M□ / Nylon

Rosettenscheiben / WRS-PA-M□ / Nylon
  • Sonderpreis bis 31/12/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PA (Nylon 6) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Benötigen Sie neue Nylon-Unterlegscheiben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Harz. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Nylon-Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WRS-PA-M3
WRS-PA-M4
WRS-PA-M5
WRS-PA-M6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Dicke t
(mm)

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.332.1

0.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.542.8

0.20 €

0.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105.553.3

1.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106.563.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Spezialkonfigurationen Art Unterlegscheibe, Rosette Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff, Kunststoff PA (Nylon 6)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support