Kunststoff-Scheiben / WS-PC-□□ / PC【1-1,000 Stk. pro Packung】

Kunststoff-Scheiben / WS-PC-□□ / PC
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PC (Polykarbonat) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Lackiert




Benötigen Sie neue Unterlegscheiben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Lackiert. Die Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS-PC-M2
WS-PC-M2.6
WS-PC-M3
WS-PC-M4
WS-PC-M5
WS-PC-M6
WS-PC-M8
WS-PC-M10
WS-PC-M12
WS-PCTW-M8
WS-PCTW-M10
WS-PCTW-M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Dicke t
(mm)
Verkaufseinheit Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)

0.07 €

1 5 Arbeitstage 10NA2.120.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)NA

0.14 €

0.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10NA2.72.60.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)NA

1.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10NA3.330.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)NA

0.13 €

0.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10NA4.540.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)NA

1.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10NA5.550.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)NA

1.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10NA6.561Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)NA

0.19 €

0.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10NA8.581.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)NA

0.23 €

0.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10NA10.5101.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)NA

0.32 €

0.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10NA13122.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)NA

1.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung8.581.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Weiße Beschichtung

236.83 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung10.5101.6Box/PackungWeiße Beschichtung

120.70 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung13122.5Box/PackungWeiße Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Werkstoff, Kunststoff PC (Polykarbonat)

Technischer Support