• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gewindestift / Innensechskant / Zollgewinde / flaches Ende【100 Stk. pro Packung】

Gewindestift / Innensechskant / Zollgewinde / flaches Ende

[Detailed shape] Standard
[Thread ridge type] Unified fine threads UNF
[Thread (inch)] NO.0
[Mounting hole dimensions] Hex Socket
[Materials] Steel
[Surface treatment](Details) none
[Tip shape] Cup Point
[Sales unit] Box/package
[Application] Standard Length L, or l (inch) 1/8 3/16
[Type] UBCHSF-K

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UBCHSF-K#0-80X1/8
UBCHSF-K#0-80X3/16
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSLänge L oder I (Zoll)

553.97 €

100 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 101/8

580.16 €

100 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 103/16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA
Form der Montagebohrung Innensechskant Spitzenform Ringschneide Typ des Gewindegrats Regelgewinde, fein (UNF)
Verkaufseinheit Box/Packung Nenngröße des Gewindes (Zoll) Nr. 0 Anwendung Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support