• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Clinch Flush N BOHSEI【1,000 Stk. pro Packung】

Clinch Flush N BOHSEI

Achieves a flat finish due to there being no protruding on the front or rear surface after being press fit. Achieves a high strength compared to when burring is performed on thin plates. Ideal for press fitting on aluminum plates and treated steel plates.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TF-M2-1
TF-M2-2
TF-M3-1
TF-M3-2
TF-M4-1
TF-M4-2
TF-M5-1
TF-M5-2
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSNennmaß des Gewindes (M) Verkaufseinheit H
(mm)
Steigung
(mm)

269.84 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 102Box/Packung1.50.4

274.54 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 102Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)2.00.4

269.84 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 103Box/Packung1.50.5

269.84 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 103Box/Packung2.00.5

325.40 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 104Box/Packung1.50.7

322.79 €

1,000 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 104Box/Packung2.00.7

396.02 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 105Box/Packung1.50.8

396.02 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 105Box/Packung2.00.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Angesenkt Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support