Hersteller-Teilenummer: UKB5206PP-S
Marke: UKB(KASHIMA KAGAKU)
Preis: 107.57 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UKB5206PP-S
der Bauform | Schrägkugellager (zweireihig) | [d] Innendurchmesser(mm) | 30 | [D] Aussendurchmesser(mm) | 62 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 23.8 | Ausführung | Eine Deckscheibe (Z) | Material Außenring, Innenring und Käfig | Kunstharz |
Das Kugelmaterial | Edelstahl | Ausführung Außenring | Flach | Umgebungsbedingungen | Wasserbeständig / unmagnetisch |
Maßeinheit | Metrisches System | Lastrichtung | Radial / Axial | Schrägkugellager-Ausführung | Zweireihig |
Form | Schrägkugellager-Ausführung | Materialdetails zum Außenring, Innenring, Käfig | PP (Polypropylen) | Details Kugelmaterial | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) |
Dichtungsform | Einfach gekapselte Ausführung | Kennzeichnung Symbol (Eigenschaften finden Sie im Katalog) | PP |
Sie befinden sich auf der Seite für Hybrid-Schrägkugellager / UKB5206PP-S / rostfreier Stahl, Kunststoff / teilweise DIN 5429-2 / zweireihig / Z, die Teilenummer ist UKB5206PP-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UKB5206PP-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften