• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Doppler ES-Serie, Buchsen (für Luft), silikonfrei, Außengewinde-Ausführung

Doppler ES-Serie, Buchsen (für Luft), silikonfrei, Außengewinde-Ausführung

[Features]
· A standard lightweight plastic joint. No oils or grease are used. Therefore, this joint is optimally suited for painting/coating lines.
· A one-touch connection for making work easier. Simple to attach/detach by a one-touch connection.
· Safety locking mechanism.
· Utilizes a superior anti-shock engineering plastic.
· The JOPLA Series sockets are made of lightweight plastic. These fittings can be combined regardless of shape and size.
· *We recommended using combinations within the same Series.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS-2NRS
TS-3NRS
TS-4NRS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passende Innengewindegröße

6.89 €

3 Arbeitstage Rc(PT)1/4

6.90 €

3 Arbeitstage Rc(PT)3/8

6.89 €

3 Arbeitstage Rc(PT)1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Ausführung mit Außengewinde Stecker/Buchse Muffe
Grundwerkstoff PPE+PA Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Normaler Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa
Betriebstemperaturbereich(°C) 0-50

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support