Doppler-ES-Serie, Buchsen (für Luft) , silikonfrei, Überwurfmutter-Ausführung

Doppler-ES-Serie, Buchsen (für Luft) , silikonfrei, Überwurfmutter-Ausführung
  • Mengenrabatt
Standard lightweight plastic joints. Optimal for paint lines and similar uses because oil and silicon grease are not used.

[Features]
· Work comfortably with one-touch connection.
· Easy removal using one-touch connection.
· Safety locking mechanism.
· Uses engineering plastic, which has superior shock resistance.
· The sockets and plugs of the Jopla series, which are lightweight and made of plastic, can be combined regardless of the connection shape and size.
 * It is recommended to combine products within the same series.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TN-5NRS
TN-6.5NRS
TN-8.5NRS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montierte Schlauchgröße auf der Gegenseite
(Innen-Ø × Außen-Ø φmm)

10.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5 x 8

7.83 €

1 5 Arbeitstage 6,5 x 10

8.25 €

1 5 Arbeitstage 8,5 x 12,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Art der Mutter Stecker/Buchse Muffe
Haupteinheits-Material PPE+PA Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Normaler Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa
Betriebstemperaturbereich(°C) 0-50

Technischer Support