Playa ES&W (Mehrzweckrohrleitungen und Wasserrohrleitungen) , Doppelbuchse

Playa ES&W (Mehrzweckrohrleitungen und Wasserrohrleitungen) , Doppelbuchse
Can be expanded for 2 branches and 3 branches for one pipe.

[Features]
▪ Expand to 2 branches for one pipe.
▪ Can be extended up to 3 branches.
・This is extremely convenient when simultaneously using 2 or 3 air tools from one fluid provision source or if you wish to separate circuits within the pipe. For butts, various devices and device piping, such as pipes and compressors etc. within the factory

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TL-1NR

Teilenummer
TL-1NR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.34 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Abzweig Verbindertyp Doppelmuffe (für Serie Jopla ES) Stecker/Buchse Muffe
Haupteinheits-Material Polyacetal (POM) Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen Normaler Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa
Betriebstemperaturbereich(°C) 0-50

Sie befinden sich auf der Seite für Playa ES&W (Mehrzweckrohrleitungen und Wasserrohrleitungen) , Doppelbuchse, die Teilenummer ist TL-1NR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TL-1NR.

Technischer Support