Joplax W-Serie, Buchse (für Wasserleitungsrohre) , geriffelt

Joplax W-Serie, Buchse (für Wasserleitungsrohre) , geriffelt
  • Mengenrabatt
Lightweight plastic joints for water piping. It can be easily desorbed with one-touch connection.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TT-2WR
TT-3WR
TT-4WR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montierte Schlauchgröße auf der Gegenseite
(Innen-Ø φmm)

7.06 €

1 5 Arbeitstage 7

6.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

7.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Schlauchtülle Stecker/Buchse Muffe
Haupteinheits-Material Polyacetal (POM) Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Wasser
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie Normaler Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa
Betriebstemperaturbereich(°C) 0-50

Technischer Support