• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

JOPLA W-Serie, Anschlussstück (für Wasserleitungsrohr), geriffelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JT-02W
JT-03W
JT-04W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montierte Schlauchgröße auf der Gegenseite
(Innen-Ø φmm)

1.08 €

1 5 Arbeitstage 7

2.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

2.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Schlauchtülle Stecker/Buchse Stecker
Haupteinheits-Material Polyacetal (POM) Dichtungswerkstoff Kein Dichtungsmaterial Zulässige Flüssigkeit Wasser
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie Normaler Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa
Betriebstemperaturbereich(°C) 0-50

Technischer Support