Doppler W-Serie, Anschlussstück (Wasserleitungsrohr) - Außengewinde-Ausführung

Doppler W-Serie, Anschlussstück (Wasserleitungsrohr) - Außengewinde-Ausführung
  • Mengenrabatt
Lightweight plastic joints for water piping. One-touch connection method enables easy desorbing.

[Features]
· Increased flow rate with new type of valve.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JS-02W
JS-03W
JS-04W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Innengewindegröße

2.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Rc(PT)1/4

2.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Rc(PT)3/8

2.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Rc(PT)1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Ausführung mit Außengewinde Stecker/Buchse Stecker
Haupteinheits-Material Polyacetal (POM) Dichtungswerkstoff Kein Dichtungsmaterial Zulässige Flüssigkeit Wasser
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie Normaler Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa
Betriebstemperaturbereich(°C) 0-50

Technischer Support