Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
JN-5W |
JN-6.5W |
JN-8W |
JN-8.5W |
JN-9W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montierte Schlauchgröße auf der Gegenseite (Innen-Ø × Außen-Ø φmm) | |
---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 x 8 | ||
2.21 € | 10 | 5 Arbeitstage | 6,5 x 10 | ||
2.30 € | 10 | 5 Arbeitstage | 8 x 12 | ||
2.21 € | 10 | 5 Arbeitstage | 8,5 x 12,5 | ||
2.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | 9 x 15 |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Art der Mutter | Stecker/Buchse | Stecker |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Polyacetal (POM) | Dichtungswerkstoff | Kein Dichtungsmaterial | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie | Normaler Betriebsdruck | Maximal 0,98 MPa |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0-50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montierte Schlauchgröße auf der Gegenseite(Innen-Ø × Außen-Ø φmm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften