• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

PP-Verbinder, Steckstück, Außengewinde-Ausführung

PP-Verbinder, Steckstück, Außengewinde-Ausführung
  • Mengenrabatt

A joint with excellent chemical resistance, ideal for the food, chemical, and medical sectors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JS-02P
JS-03P
JS-04P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passende Innengewindegröße

2.07 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Rc(PT)1/4

2.07 €

3 Arbeitstage Rc(PT)3/8

2.08 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Rc(PT)1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Ausführung mit Außengewinde Stecker/Buchse Stecker
Grundwerkstoff PP Dichtungswerkstoff Kein Dichtungsmaterial Zulässige Flüssigkeit Wasser
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Physikalische und chemische Geräte / Medizinische Geräte / Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie Normaler Betriebsdruck Maximal 0,7 MPa
Betriebstemperaturbereich(°C) 0-50

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support