PP-Siebabsperrhahn

PP-Siebabsperrhahn
A strainer cock with excellent chemical resistance allowing for simple maintenance and removal of coarse powder residue in the liquid.

[Features]
- Double water cutoff/filter functionality.
- Simply connect between liquid circuits for simple maintenance and removal of coarse powder residue in the liquid.
-The strainer can be removed for cleaning.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SC-08P

Teilenummer
SC-08P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.71 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige Einzelheiten zu anderen zugehörigen Komponenten Hahn Normaler Betriebsdruck Maximal 0,1 MPa
Spezifikationen Grundkörpersatz Anschlussrohrgröße(φ) 8 Betriebstemperaturbereich(°C) Normaltemperatur
Werkstoff Grundkörper (andere zugehörige Teile) PP Dichtungsmaterial (andere zugehörige Teile) Filterteil: Fluorkautschuk

Sie befinden sich auf der Seite für PP-Siebabsperrhahn, die Teilenummer ist SC-08P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SC-08P.

Technischer Support