Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D2MC-01E |
D2MC-01EL |
D2MC-5E |
D2MC-5EL |
D2MC-5F |
D2MC-5FL |
D2MC-5H |
D2MC-5HL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Betriebsspannung DC (V) | Kontaktpunkt, Ausführung | Kontaktmaterial | Bewertete elektrische Leitfähigkeit (A) | Aktuelle Ausführung | Drehrichtung Aktuator | Erforderliches Drehmoment zur Betätigung (mN/m) | Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 0.5 | DC | Im Uhrzeigersinn | 0.5 | 0.0005 | ||
9.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 0.5 | DC | Gegen den Uhrzeigersinn | 0.5 | 0.0005 | ||
8.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Niet | Silberlegierung | 5 | AC | Im Uhrzeigersinn | 0.5 | 0.0005 | ||
7.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Niet | Silberlegierung | 5 | AC | Gegen den Uhrzeigersinn | 0.5 | 0.0005 | ||
8.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Niet | Silberlegierung | 5 | AC | Im Uhrzeigersinn | 0.75 | 0.00075 | ||
7.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Niet | Silberlegierung | 5 | AC | Gegen den Uhrzeigersinn | 0.75 | 0.00075 | ||
8.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Niet | Silberlegierung | 5 | AC | Im Uhrzeigersinn | 1.00 | 0.001 | ||
7.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Niet | Silberlegierung | 5 | AC | Gegen den Uhrzeigersinn | 1.00 | 0.001 |
Loading...
Detektorteil, Form | Drehung | Betriebstemperaturbereich(°C) | -25::80 | Erfüllte Norm | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IEC IP40 | Haupteinheits-Material | Warmhärtender Kunststoff | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N) | Bis zu 1 |
Kontaktart | Einpoliger Umschalter | Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) | 1000 | Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) | 240 |
Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B(mm) | 18.2 | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H(mm) | 17.5 | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L(mm) | 31.0 |
Bewegung bis Betätigung, PT(°) | 21 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Betriebsspannung DC(V)
Kontaktpunkt, Ausführung
Kontaktmaterial
Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A)
Aktuelle Ausführung
Drehrichtung Aktuator
Erforderliches Drehmoment zur Betätigung(mN/m)
Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften