Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VX-01-1A2 |
VX-01-1A3 |
VX-01-1C23 |
VX-012-1A3 |
VX-013-1A3 |
VX-013-1C23 |
VX-014-1A3 |
VX-014-1C23 |
VX-015-1A3 |
VX-015-1C23 |
VX-016-1C23 |
VX-5-1A2 |
VX-5-1A3 |
VX-5-1C22 |
VX-51-1A3 |
VX-53-1C23 |
VX-54-1A3 |
VX-55-1A3 |
VX-56-1A3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Detektorteil, Form | Modell mit Hebel | Nenn-Betriebsspannung DC (V) | Stößelform-Modell | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Kontaktpunkt, Ausführung | Kontaktmaterial | Bewertete elektrische Leitfähigkeit (A) | Aktuelle Ausführung | Ausführung Aktuator | Anschluss-Spezifikation | Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | - | 30 | Stößel oben | 1.2 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 0.1 | AC/DC | Ausführung Steckstift Drucktaster | Lötklemme | 0.25 | ||
2.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | - | 30 | Stößel oben | 1.2 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 0.1 | AC/DC | Ausführung Steckstift Drucktaster | Lötklemme | 0.49 | ||
2.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stößelausführung | - | 30 | Stößel oben | 1.2 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 0.1 | AC/DC | Ausführung Steckstift Drucktaster | #187 Abzweigklemme | 0.49 | ||
3.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stößelausführung | - | 30 | Stößel oben | 4 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 0.1 | AC/DC | Scharnierhebel Typ | Lötklemme | 0.29 | ||
2.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | - | 30 | Stößel oben | 9.0 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 0.1 | AC/DC | Ausführung mit langem Hebel/Scharnier | Lötklemme | 0.20 | ||
6.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | - | 30 | Stößel oben | 9.0 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 0.1 | AC/DC | Ausführung mit langem Hebel/Scharnier | #187 Abzweigklemme | 0.20 | ||
2.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | - | 30 | Stößel oben | 4 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 0.1 | AC/DC | Ausführung simulierter Scharnierhebel | Lötklemme | 0.29 | ||
2.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | 30 | - | 4 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 0.1 | AC/DC | Ausführung simulierter Scharnierhebel | #187 Abzweigklemme | 0.29 | ||
7.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | - | 30 | Stößel oben | 1.6 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 0.1 | AC/DC | Ausführung Scharnier, kurzer Rollenhebel | Lötklemme | 0.59 | ||
3.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | 30 | - | 1.6 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 0.1 | AC/DC | Ausführung Scharnier, kurzer Rollenhebel | #187 Abzweigklemme | 0.59 | ||
3.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | 30 | - | 4 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 0.1 | AC/DC | Ausführung mit Scharnier/Rolle/Hebel | #187 Abzweigklemme | 0.29 | ||
5.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | - | - | Stößel oben | 1.2 | Niet | Silberlegierung | 5 | AC | Ausführung Steckstift Drucktaster | Lötklemme | 0.25 | ||
10.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | - | - | Stößel oben | 1.2 | Niet | Silberlegierung | 5 | AC | Ausführung Steckstift Drucktaster | Lötklemme | 0.49 | ||
1.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | - | - | Stößel oben | 1.2 | Niet | Silberlegierung | 5 | AC | Ausführung Steckstift Drucktaster | #187 Abzweigklemme | 0.25 | ||
2.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | - | 1.6 | Niet | Silberlegierung | 5 | AC | Ausführung Scharnier/kurzer Hebel | Lötklemme | 0.49 | ||
2.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | - | 9.0 | Niet | Silberlegierung | 5 | AC | Ausführung mit langem Hebel/Scharnier | #187 Abzweigklemme | 0.20 | ||
2.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | - | 4 | Niet | Silberlegierung | 5 | AC | Ausführung simulierter Scharnierhebel | Lötklemme | 0.29 | ||
3.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | - | 1.6 | Niet | Silberlegierung | 5 | AC | Ausführung Scharnier, kurzer Rollenhebel | Lötklemme | 0.59 | ||
3.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | - | 4 | Niet | Silberlegierung | 5 | AC | Ausführung mit Scharnier/Rolle/Hebel | Lötklemme | 0.29 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -25::80 | Erfüllte Norm | UL / CSA / EN | Schutzart | IEC IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Thermoplast | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N) | Bis zu 1 | Kontaktart | Einpoliger Umschalter |
Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) | 5000 | Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) | 600 | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B(mm) | 10.3 |
Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H(mm) | 15.9 | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L(mm) | 27.8 | Position Hebelmontage | Drucktaster in Position weit vom Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Detektorteil, Form
Modell mit Hebel
Nenn-Betriebsspannung DC(V)
Stößelform-Modell
Kontaktpunkt, Ausführung
Kontaktmaterial
Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A)
Aktuelle Ausführung
Ausführung Aktuator
Anschluss-Spezifikation
Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften