Äußerst kleine Basisschalter, Form J

Äußerst kleine Basisschalter, Form J
[Features]
· Though ultra compact, high capacity opening and closing (7 A AC250V) possible snap action switch.
· It can be used in the applications wherein space efficiency is considered to be necessary

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J-7
J-7-V
J-7-V2
J-7-V3
J-7-V4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Detektorteil, Form Modell mit Hebel Stößelform-Modell Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.
(N)
Bewegung zur Schaltung P.T.
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L
(mm)
Ausführung Aktuator Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)
(N)

31.13 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stößelausführung-Stößel oben~20.68.912.7Ausführung Steckstift Drucktaster1.37

22.08 €

1 6 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel-Bis zu 11.711.4514.7Ausführung Scharnier/kurzer Hebel0.49

20.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Rollenhebel-Bis zu 12.711.4514.7Ausführung mit Scharnier/Rolle/Hebel0.33

19.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel-Bis zu 12.911.4514.7Scharnierhebel Typ0.29

19.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel-Bis zu 14.511.4514.7Ausführung mit langem Hebel/Scharnier0.20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -10::80 Erfüllte Norm UL / CSA Schutzart IEC IP40
Haupteinheits-Material Thermoplast Kontaktart Einpoliger Umschalter Kontaktpunkt, Ausführung Niet
Kontaktmaterial Silberlegierung Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) 1000 Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) 400
Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A) 7 Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B(mm) 5.1 Aktuelle Ausführung AC

Technischer Support