• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Grenzberührungsschalter NL

Grenzberührungsschalter NL

Possible to detect just by touching slightly.

[Features]
· Possible to detect just by touching slightly and operation displayed by light emitting diode.
· High accuracy position detection with very less hysteresis movement is possible in order to operate at the moment of contact.
· Micro displacement and light weight objects can be detected without requiring operation power.
· Operation is easy to confirm by light emitting diode.
· Many functions are possible by combining with sensor controller type S3D2 (DC type)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NL1-C
NL1-S
NL1-SC
NL2-C
NL2-S
NL2-SC
NL2-SP
NL3-C 100V
NL3-C 200V
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Detektorteil, Form Stößelform-Modell Muffendichtung Stabsformtyp Betriebstemperaturbereich
(°C)
Schutzart Bewertete Betriebsspannung
(V)
Bewertete elektrische Leitfähigkeit
(A)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L
(mm)
Daten zum Kabel Detektor-Element Details Bewegung nach OT
(mm)
Kabel/Kabellänge
(m)
Details Ausführung Antenne Ausgangssignal

136.31 €

4 Arbeitstage Stabausführung--[Feder + Metallstange] Schraubenfeder-10~60IP60DC30V oder weniger0.034043.775VCTF, 3-adrig, End-Außendurchmesser ø7 Verbindungscode + Hochfrequenz-Koaxialkabel--1NPN, 3-polig, Spannungsausgang-TypIntegrierte FormDC12V

152.83 €

4 Arbeitstage -----10~60IP60DC30V oder weniger0.034043.775VCTF, 3-adrig, End-Außendurchmesser ø7 VerbindungscodeSchraubenfeder ø1,2-1Ausgangsspannungs-TypSeparate Antenne nicht im Lieferumfang enthaltenDC12V

163.46 €

4 Arbeitstage Stabausführung--[Feder + Metallstange] Schraubenfeder-10~60IP60DC30V oder weniger0.03-3231VCTF, 3-adrig, End-Außendurchmesser ø7 Verbindungscode + Hochfrequenz-KoaxialkabelSchraubenfeder ø1,2-3Ausgangsspannungs-TypSeparate Antenne im Lieferumfang enthaltenDC12V

152.83 €

4 Arbeitstage Stabausführung--[Feder + Metallstange] Schraubenfeder-10~60IP60DC30V oder weniger0.174043.775VCTF, 3-adrig, End-Außendurchmesser ø7 Verbindungscode + Hochfrequenz-Koaxialkabel--1Typ StromausgangIntegrierte FormDC24V

176.43 €

4 Arbeitstage -----10~60IP60DC30V oder weniger0.174043.775VCTF, 3-adrig, End-Außendurchmesser ø7 VerbindungscodeSchraubenfeder ø1,2-1Typ StromausgangSeparate Antenne nicht im Lieferumfang enthaltenDC24V

187.06 €

4 Arbeitstage Stabausführung--[Feder + Metallstange] Schraubenfeder-10~60IP60DC30V oder weniger0.17-3231Hochfrequenz-KoaxialkabelSchraubenfeder ø1,2-3Typ StromausgangSeparate Antenne im Lieferumfang enthaltenDC24V

187.06 €

4 Arbeitstage Stößelausführung[Oberstößel] Druckstück obenNA--10~60IP60DC30V oder weniger0.17-3231Hochfrequenz-KoaxialkabelDruckstück-Ausführung, R164.53Typ StromausgangSeparate Antenne im Lieferumfang enthaltenDC24V

188.54 €

4 Arbeitstage Stabausführung--[Feder + Metallstange] Schraubenfeder-10~60IP60AC100/125V0.34043.775VCTF, 3-adrig, End-Außendurchmesser ø7 VerbindungscodeSchraubenfeder ø1,2-1Ausführung mit ThyristorausgangIntegrierte FormAC100V

187.06 €

4 Arbeitstage Stabausführung--[Feder + Metallstange] Schraubenfeder-10~60IP60AC240/250V0.24043.775VCTF, 3-adrig, End-Außendurchmesser ø7 VerbindungscodeSchraubenfeder ø1,2-1Ausführung mit ThyristorausgangIntegrierte FormAC200V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe Hauptkörper Standard Umgebung Standard / Staubresistent Meldeleuchte Enthalten (Leuchtdiode)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support