• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kleine geschlossene Schalter SHL (Teilenummern)

Kleine geschlossene Schalter SHL

[Features]
· Compact general-purpose horizontal type
· Series of micro load types is also made.
· Built-in coil spring system switch boasting high durability in robust, precise die-cast case.
· Compact and can be used in applications wherein single usage of micro switch is very unsafe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SHL-W155

Teilenummer
SHL-W155
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Detektorteil, Form Umgebung Stößelform-Modell Muffendichtung Modell mit Hebel Betriebstemperaturbereich
(°C)
Erfüllte Norm Schutzart Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.
(N)
Bewegung zur Schaltung P.T.
(mm)
Mech. Nutzungsdauer
(10000 mal)
Mechanische Betriebsfrequenz
(Mal/min oder weniger)
Bewertete Betriebsspannung
(V)
Bewertete elektrische Leitfähigkeit
(A)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L
(mm)
Hebellänge R
(mm)
Daten zum Kabel Detektor-Element Details Bewegung nach OT
(mm)
Betriebsstellung OP
(mm)
Anschluss-Spezifikation Kabel/Kabellänge
(m)
Kabel/Kabel-Ausziehrichtung (Methode) Details Ausführung Außen-Ø Montagemethode

21.13 €

4 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Standard--[Gelenkhebel] Scharnierhebel-10~80TÜV / UL / GB (CCC) / CQC / CSAIP672.35131000120DC30V oder weniger / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / Mehr als AC300V1542.517.540.953-Edelstahl-Hebel521,5±1---Allgemeine Form-Seitliche Montage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe Hauptkörper Kleine Größe Kontaktart Einpoliger Umschalter Meldeleuchte NA
Betriebsrichtung Sprungkontakt Kontaktformat 1c

Sie befinden sich auf der Seite für Kleine geschlossene Schalter SHL, die Teilenummer ist SHL-W155.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SHL-W155.

Produktvarianten

Teilenummer
SHL-Q2155
SHL-Q2155-01
SHL-Q2255
SHL-W2155
SHL-W2155-01
SHL-W255
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Detektorteil, Form Umgebung Stößelform-Modell Muffendichtung Modell mit Hebel Betriebstemperaturbereich
(°C)
Erfüllte Norm Schutzart Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.
(N)
Bewegung zur Schaltung P.T.
(mm)
Mech. Nutzungsdauer
(10000 mal)
Mechanische Betriebsfrequenz
(Mal/min oder weniger)
Bewertete Betriebsspannung
(V)
Bewertete elektrische Leitfähigkeit
(A)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L
(mm)
Hebellänge R
(mm)
Daten zum Kabel Detektor-Element Details Bewegung nach OT
(mm)
Betriebsstellung OP
(mm)
Anschluss-Spezifikation Kabel/Kabellänge
(m)
Kabel/Kabel-Ausziehrichtung (Methode) Details Ausführung Außen-Ø Montagemethode

23.48 €

4 Arbeitstage StößelausführungStandard[Rollendruckstücke] Plattenbefestigungs-KreuzrollendruckstückNA--10~80CSA / CQC / GB (CCC) / UL / TÜVIP679.811.51000120DC250V / DC125V / AC100/125V / DC30V oder weniger / Mehr als AC300V / AC240/250V1573.517.538.9--Rostfreie gesinterte Aluminiumlegierung Rolle ø11 × 4,7243±0,8---Allgemeine Formø11×4,7Platte/seitliche Montage

23.48 €

4 Arbeitstage StößelausführungStandard[Rollendruckstücke] Plattenbefestigungs-KreuzrollendruckstückNA--10~80CSA / CQC / GB (CCC) / UL / TÜVIP679.811.51000120AC100/125V / DC30V oder weniger0.573.517.538.9--Rostfreie gesinterte Aluminiumlegierung Rolle ø11 × 4,7243±0,8---Mikro-Lastø11×4,7Platte/seitliche Montage

23.48 €

4 Arbeitstage StößelausführungStandard[Rollendruckstücke] Plattenbefestigungs-RollendruckstückNA--10~80CSA / CQC / GB (CCC) / UL / TÜVIP679.811.51000120DC250V / DC125V / AC100/125V / DC30V oder weniger / Mehr als AC300V / AC240/250V1573.517.538.9--Rostfreie gesinterte Aluminiumlegierung Rolle ø11 × 4,7243±0,8---Allgemeine Formø11×4,7Platte/seitliche Montage

23.10 €

4 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Standard--[Gelenkrollenhebel] Scharnier/Rolle/Hebel-10~80CSA / CQC / GB (CCC) / UL / TÜVIP672.55131000120DC250V / DC125V / AC100/125V / DC30V oder weniger / Mehr als AC300V / AC240/250V1542.517.540.951-Edelstahl-Rolle, gesintert, ø9,5 × 4,05.533,5±1---Allgemeine Form-Seitliche Montage

22.98 €

4 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Standard--[Gelenkrollenhebel] Scharnier/Rolle/Hebel-10~80CSA / CQC / GB (CCC) / UL / TÜVIP672.55131000120AC100/125V / DC30V oder weniger0.542.517.540.951-Edelstahl-Rolle, gesintert, ø9,5 × 4,05.533,5±1---Mikro-Last-Seitliche Montage

23.11 €

4 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Standard--[Gelenkrollenhebel] Scharnier/Rolle/Kurzer Hebel-10~80CSA / CQC / GB (CCC) / UL / TÜVIP673.9281000120DC250V / DC125V / AC100/125V / DC30V oder weniger / Mehr als AC300V / AC240/250V1542.517.540.931-Edelstahl-Rolle, gesintert, ø9,5 × 4,0333±1---Allgemeine Form-Seitliche Montage

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support