Hersteller-Teilenummer: SHL-W255
Marke: OMRON
Preis: 100.10 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Detektorteil, Form: Hebelform (Druckhebel)
Stößelform-Modell: -
Muffendichtung: -
Modell mit Hebel: [Gelenkrollenhebel] Scharnier/Rolle/Kurzer Hebel
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.: 3.92 N
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SHL-W255
Teilenummer
|
---|
SHL-W255 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Detektorteil, Form | Stößelform-Modell | Muffendichtung | Modell mit Hebel | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Bewertete Betriebsspannung (V) | Bewertete elektrische Leitfähigkeit (A) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Hebellänge R (mm) | Daten zum Kabel | Detektor-Element Details | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Details Ausführung | Außen-Ø | Montagemethode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | - | - | [Gelenkrollenhebel] Scharnier/Rolle/Kurzer Hebel | 3.92 | 8 | DC30V oder weniger / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / Mehr als AC300V | 15 | 42.5 | 40.9 | 31 | - | Edelstahl-Rolle, gesintert, ø9,5 × 4,0 | 3 | 33±1 | Allgemeine Form | - | Seitliche Montage |
Loading...
Größe Hauptkörper | Kleine Größe | Umgebung | Standard | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::80 |
---|---|---|---|---|---|
Erfüllte Norm | TÜV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA | Schutzart | IP67 | Kontaktart | Einpoliger Umschalter |
Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) | 1000 | Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) | 120 | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H(mm) | 17.5 |
Meldeleuchte | NA | Betriebsrichtung | Sprungkontakt | Kontaktformat | 1c |
Sie befinden sich auf der Seite für Kleine geschlossene Schalter SHL, die Teilenummer ist SHL-W255.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SHL-W255.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stößelform-Modell
Muffendichtung
Modell mit Hebel
Bewertete Betriebsspannung(V)
Daten zum Kabel
Außen-Ø
Ausführung
Detektorteil, Form
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N)
Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A)
Detektor-Element Details
Bewegung nach OT(mm)
Betriebsstellung OP(mm)
Details Ausführung
Montagemethode
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SHL-D55-01 |
SHL-Q2155 |
SHL-Q2155-01 |
SHL-Q2255 |
SHL-Q2255-01 |
SHL-W55 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Detektorteil, Form | Stößelform-Modell | Muffendichtung | Modell mit Hebel | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Bewertete Betriebsspannung (V) | Bewertete elektrische Leitfähigkeit (A) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Hebellänge R (mm) | Daten zum Kabel | Detektor-Element Details | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Details Ausführung | Außen-Ø | Montagemethode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | [Oberstößel] Druckstück oben | NA | - | 9.81 | 1.5 | AC100/125V / DC30V oder weniger | 0.5 | 73.5 | 38.9 | - | VCTF, 3-adrig, End-Durchmesser ø7 mm | Edelstahl-Drucktaste | 2 | 34±0,8 | Mikro-Last | - | Platte/seitliche Montage | ||
70.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | [Rollendruckstücke] Plattenbefestigungs-Kreuzrollendruckstück | NA | - | 9.81 | 1.5 | DC250V / DC125V / AC100/125V / DC30V oder weniger / Mehr als AC300V / AC240/250V | 15 | 73.5 | 38.9 | - | - | Rostfreie gesinterte Aluminiumlegierung Rolle ø11 × 4,7 | 2 | 43±0,8 | Allgemeine Form | ø11×4,7 | Platte/seitliche Montage | ||
70.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | [Rollendruckstücke] Plattenbefestigungs-Kreuzrollendruckstück | NA | - | 9.81 | 1.5 | AC100/125V / DC30V oder weniger | 0.5 | 73.5 | 38.9 | - | - | Rostfreie gesinterte Aluminiumlegierung Rolle ø11 × 4,7 | 2 | 43±0,8 | Mikro-Last | ø11×4,7 | Platte/seitliche Montage | ||
100.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | [Rollendruckstücke] Plattenbefestigungs-Rollendruckstück | NA | - | 9.81 | 1.5 | DC250V / DC125V / AC100/125V / DC30V oder weniger / Mehr als AC300V / AC240/250V | 15 | 73.5 | 38.9 | - | - | Rostfreie gesinterte Aluminiumlegierung Rolle ø11 × 4,7 | 2 | 43±0,8 | Allgemeine Form | ø11×4,7 | Platte/seitliche Montage | ||
69.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | [Rollendruckstücke] Plattenbefestigungs-Rollendruckstück | NA | - | 9.81 | 1.5 | AC100/125V / DC30V oder weniger | 0.5 | 73.5 | 38.9 | - | - | Rostfreie gesinterte Aluminiumlegierung Rolle ø11 × 4,7 | 2 | 43±0,8 | Mikro-Last | ø11×4,7 | Platte/seitliche Montage | ||
72.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | - | - | [Gelenkhebel] Scharnier/Kurzer Hebel | 3.14 | 8 | DC250V / DC125V / AC100/125V / DC30V oder weniger / Mehr als AC300V / AC240/250V | 15 | 42.5 | 40.9 | 35 | - | Edelstahl-Hebel | 3 | 21,5±1 | Allgemeine Form | - | Seitliche Montage |