Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1VE-10CA2-13 |
1VE-10CA2-13-C |
1VE-10CA-13 |
1VE-10N |
1VE-10N-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Detektorteil, Form | Stößelform-Modell | Muffendichtung | Rollenhebel, Form, Modell | Modell mit Hebel | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Schaltwinkel P.T (Grad) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Hebellänge R (mm) | Daten zum Kabel | Detektor-Element Details | Details Ausführung | Betriebsrichtung | Mit Buchse | Rollenausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Ausführung Nockenrollen-Arm | - | - | Standard | [Armhebel] Rolle, Arm-Hebel | 6.69 | - | 30 | 42.5 | 46.5 | 81.8 | 31.8 | JIS C 3306, fertiger Außendurchmesser 2,6-3,4 mm | Ausführung bidirektionale Drehung (beidseitige Betätigung) | Ein integrierter Schalter | Bidirektionale Drehung | Gummibuchse für einzelnes Vinylkabel | Edelstahl-Rollenarm (360° einstellbar) | ||
61.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Ausführung Nockenrollen-Arm | - | - | Standard | [Armhebel] Rolle, Arm-Hebel | 6.69 | - | 30 | 42.5 | 46.5 | 81.8 | 31.8 | JIS C 3306, fertiger Außendurchmesser ø6,6-ø7,6 | Ausführung bidirektionale Drehung (beidseitige Betätigung) | Ein integrierter Schalter | Bidirektionale Drehung | Gummibuchse für Vinylkabel | Edelstahl-Rollenarm (360° einstellbar) | ||
51.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Ausführung Nockenarm | - | - | Standard | [Armhebel] Rolle, Arm-Hebel | 6.69 | - | 30 | 42.5 | 46.5 | 81.8 | 31.8 | JIS C 3306, fertiger Außendurchmesser 2,6-3,4 mm | Ausführung bidirektionale Drehung (beidseitige Betätigung) | Ein integrierter Schalter | Bidirektionale Drehung | Gummibuchse für einzelnes Vinylkabel | - | ||
46.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stößelausführung | [Oberstößel] Dichtung, Druckstücke | Verfügbar | - | - | 22.26 | 2 | - | 53 | 26.3 | 39 | - | JIS C 3306, fertiger Außendurchmesser 2,6-3,4 mm | - | Integrierter Schalter 1 Stk., Edelstahl-Druckstück | NA | Gummibuchse für einzelnes Vinylkabel | - | |
41.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | [Oberstößel] Dichtung, Druckstücke | Verfügbar | - | - | 22.26 | 2 | - | 53 | 26.3 | 39 | - | JIS C 3306, fertiger Außendurchmesser ø6,6-ø7,6 | - | Integrierter Schalter 1 Stk., Edelstahl-Druckstück | NA | Gummibuchse für Vinylkabel | - |
Loading...
Größe Hauptkörper | Kleine Größe | Umgebung | Standard / Ölbeständig / Staubresistent | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::80 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP60 | Kontaktart | Einpoliger Umschalter | Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) | 150 |
Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) | 120 | Bewertete Betriebsspannung(V) | AC240/250V | Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A) | 10 |
Kabel/Kabel-Ausziehrichtung (Methode) | Kabelkanal-Verschluss öffnen und schließen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Detektorteil, Form
Stößelform-Modell
Muffendichtung
Rollenhebel, Form, Modell
Modell mit Hebel
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N)
Daten zum Kabel
Detektor-Element Details
Details Ausführung
Betriebsrichtung
Mit Buchse
Rollenausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften