DC Mehrzweckschalter im Gehäuse / XE

DC Mehrzweckschalter im Gehäuse / XE

Direct current exclusive series with built-in X magnetic blow-out.
Side mounting type.

[Features]
· General-purpose seal switch with high durability and large breaking capacity.
· High durability with large breaking capacity.
· XE, XV, XV2 has built-in X magnetic blow-out basic switch.
· Direct current exclusive series.
· There are 3 mounting methods such as side mounting, bottom mounting and side diagonal mounting method with variety of actuators.
· After removing cover, the terminal of built-in switch is on front surface and hence connection is easy.
· The product with earth terminal supports CE marking.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XE-N-2
XE-NA2-2
XE-Q21-2
XE-Q22-2
XE-Q-2
XE-QA2-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Detektorteil, Form Stößelform-Modell Muffendichtung Modell mit Hebel Betriebstemperaturbereich
(°C)
Schutzart Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.
(N)
Mech. Nutzungsdauer
(10000 mal)
Mechanische Betriebsfrequenz
(Mal/min oder weniger)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L
(mm)

35.38 €

4 Arbeitstage Stößelausführung[Oberstößel] Dichtung, DruckstückeVerfügbar--10~80IP6510.210012025.48644.5

37.60 €

4 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)-Verfügbar[Armhebel] Dichtung, Rolle, Arm-Hebel-10~80IP657.2610012025.48644.5

35.38 €

4 Arbeitstage Stößelausführung[Rollendruckstücke] KreuzrollendruckstückNA--10~80IP60510012025.48644.5

36.67 €

4 Arbeitstage Stößelausführung[Rollendruckstücke] RollendruckstückNA--10~80IP60510012025.48644.5

33.17 €

4 Arbeitstage Stößelausführung[Oberstößel] Druckstück obenNA--10~80IP60510012025.48644.5

35.38 €

4 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)--[Armhebel] Rolle, Arm-Hebel-10~80IP606.4710012025.48644.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe Hauptkörper Standard Umgebung Standard Kontaktart Einpoliger Umschalter
Montagemethode Seitliche Montage

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support