Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZE-Q-2 |
ZV2-N-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Detektorteil, Form | Stößelform-Modell | Muffendichtung | Modell mit Hebel | Erfüllte Norm | Schutzart | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Mech. Nutzungsdauer (10000 mal) | Anschluss-Spezifikation | Montagemethode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | [Oberstößel] Druckstück oben | NA | - | UL / GB (CCC) / CSA | IP60 | 2.45~3.43 | 1000 | G1/2/Ohne Masseklemme (Standard) | Seitliche Montage | ||
33.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | [Oberstößel] Dichtung, Druckstücke | Verfügbar | - | UL / GB (CCC) / CSA | IP65 | 7.85 | 1000 | - | Montage seitlich diagonal |
Loading...
Größe Hauptkörper | Standard | Umgebung | Standard | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::80 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktart | Einpoliger Umschalter | Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) | 120 | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B(mm) | 25.4 |
Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H(mm) | 86 | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L(mm) | 44.5 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Detektorteil, Form
Stößelform-Modell
Muffendichtung
Modell mit Hebel
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N)
Anschluss-Spezifikation
Montagemethode
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften