• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Inliegender AC-Mehrzweckschalter ZV

Inliegender AC-Mehrzweckschalter ZV

Built-in general-purpose basic switch Z.
Bottom mounting type.

[Features]
· General-purpose seal switch with high durability and large breaking capacity.
· High durability with large breaking capacity.
· XE, XV, XV2 has built-in X magnetic blow-out basic switch.
· Direct current exclusive series.
· There are 3 mounting methods such as side mounting, bottom mounting and side diagonal mounting method with variety of actuators.
· After removing cover, the terminal of built-in switch is on front surface and hence connection is easy.
· The product with earth terminal supports CE marking.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZV2-N22-2S
ZV2-N-2S
ZV-N22-2
ZV-N-2
ZV-NA2-2
ZV-NA2-2S
ZV-Q21-2
ZV-Q22-2
ZV-QA2-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Detektorteil, Form Stößelform-Modell Muffendichtung Modell mit Hebel Betriebstemperaturbereich
(°C)
Erfüllte Norm Schutzart Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.
(N)
Mech. Nutzungsdauer
(10000 mal)
Mechanische Betriebsfrequenz
(Mal/min oder weniger)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L
(mm)
Anschluss-Spezifikation Montagemethode

42.69 €

4 Arbeitstage Stößelausführung[Rollendruckstücke] Dichtung, RollendruckstückeVerfügbar--10~80UL / GB (CCC) / CSAIP654.9100012025.48644.51/2 - 14 NPSM/Erdungsklemme nicht enthaltenMontageausführung seitlich diagonal

23.64 €

4 Arbeitstage Stößelausführung[Oberstößel] Dichtung, DruckstückeVerfügbar--10~80UL / GB (CCC) / CSAIP657.85100012025.48644.51/2 - 14 NPSM/Erdungsklemme nicht enthaltenMontageausführung seitlich diagonal

44.79 €

4 Arbeitstage Stößelausführung[Rollendruckstücke] Dichtung, RollendruckstückeVerfügbar--10~80UL / GB (CCC) / CSAIP654.9100012025.48644.5-Bodenmontage

31.94 €

4 Arbeitstage Stößelausführung[Oberstößel] Dichtung, DruckstückeVerfügbar--10~80UL / GB (CCC) / CSAIP657.85100012025.48644.5-Bodenmontage

35.02 €

4 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)-Verfügbar[Armhebel] Dichtung, Rolle, Arm-Hebel-10~80UL / GB (CCC) / CSAIP656.28100012025.48644.5-Bodenmontage

29.61 €

4 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)-Verfügbar[Armhebel] Dichtung, Rolle, Arm-Hebel-10~80UL / GB (CCC) / CSAIP656.28100012025.48644.51/2 - 14 NPSM/Erdungsklemme nicht enthaltenBodenmontage

30.46 €

4 Arbeitstage Stößelausführung[Rollendruckstücke] KreuzrollendruckstückNA--10~80UL / GB (CCC) / CSAIP602.45~3.43100012025.48644.5-Bodenmontage

32.42 €

4 Arbeitstage Stößelausführung[Rollendruckstücke] RollendruckstückNA--10~80UL / GB (CCC) / CSAIP602.45~3.43100012025.48644.5-Bodenmontage

32.42 €

4 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)--[Armhebel] Rolle, Arm-Hebel-10~80UL / GB (CCC) / CSAIP605.59100012025.48644.5-Bodenmontage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe Hauptkörper Standard Umgebung Standard Kontaktart Einpoliger Umschalter

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support