Inliegender AC-Mehrzweckschalter ZE

Inliegender AC-Mehrzweckschalter ZE
  • Mengenrabatt
Built-in general-purpose basic switch Z.
Side mounting type.

[Features]
· General-purpose seal switch with high durability and large breaking capacity.
· ZE, ZV, ZV2 has built-in general-purpose basic switch Z.
· High durability with large breaking capacity.
· There are 3 mounting methods such as side mounting, bottom mounting and side diagonal mounting method with variety of actuators.
· After removing cover, the terminal of built-in switch is on front surface and hence connection is easy.
· The product with earth terminal supports CE marking.
· Approved by UL, CSA, CCC (ask your manufacturer for information on approved models).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XE-NA2-2
XE-Q22-2
XE-QA2-2
ZE-N-2S
ZE-NA2-2
ZE-NA277-2
ZE-Q-2
ZE-QA2-2
ZE-QA2-2S
ZV2-N-2
ZV2-NA2-2
ZV-NA2-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Detektorteil, Form Stößelform-Modell Muffendichtung Modell mit Hebel Erfüllte Norm Schutzart Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.
(N)
Mech. Nutzungsdauer
(10000 mal)
Anschluss-Spezifikation Montagemethode

50.44 €

1 6 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)-Verfügbar[Armhebel] Dichtung, Rolle, Arm-Hebel-IP657.26100-Seitliche Montage

48.29 €

1 6 Arbeitstage Stößelausführung[Rollendruckstücke] RollendruckstückNA--IP605100-Seitliche Montage

46.73 €

1 6 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)--[Armhebel] Rolle, Arm-Hebel-IP606.47100-Seitliche Montage

39.68 €

1 6 Arbeitstage Stößelausführung[Oberstößel] Dichtung, DruckstückeVerfügbar-UL / GB (CCC) / CSAIP657.8510001/2 - 14 NPSM/Erdungsklemme nicht enthaltenSeitliche Montage

38.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)-Verfügbar[Armhebel] Dichtung, Rolle, Arm-HebelUL / GB (CCC) / CSAIP656.281000G1/2/Ohne Masseklemme (Standard)Seitliche Montage

51.35 €

1 6 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)-Verfügbar[Armhebel] Dichtungsrolle Arm-Hebel für unidirektionale BetätigungUL / GB (CCC) / CSAIP656.281000G1/2/Ohne Masseklemme (Standard)Seitliche Montage

29.80 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stößelausführung[Oberstößel] Druckstück obenNA-UL / GB (CCC) / CSAIP602.45~3.431000G1/2/Ohne Masseklemme (Standard)Seitliche Montage

32.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)--[Armhebel] Rolle, Arm-HebelUL / GB (CCC) / CSAIP605.591000G1/2/Ohne Masseklemme (Standard)Seitliche Montage

40.60 €

1 6 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)--[Armhebel] Rolle, Arm-HebelUL / GB (CCC) / CSAIP605.5910001/2 - 14 NPSM/Erdungsklemme nicht enthaltenSeitliche Montage

33.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stößelausführung[Oberstößel] Dichtung, DruckstückeVerfügbar-UL / GB (CCC) / CSAIP657.851000-Montage seitlich diagonal

38.38 €

1 36 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)-Verfügbar[Armhebel] Dichtung, Rolle, Arm-HebelUL / GB (CCC) / CSAIP656.281000-Montage seitlich diagonal

42.08 €

1 6 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)-Verfügbar[Armhebel] Dichtung, Rolle, Arm-HebelUL / GB (CCC) / CSAIP656.281000-Bodenmontage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe Hauptkörper Standard Umgebung Standard Betriebstemperaturbereich(°C) -10::80
Kontaktart Einpoliger Umschalter Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) 120 Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B(mm) 25.4
Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H(mm) 86 Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L(mm) 44.5

Technischer Support