[Features]
· Secure the distance of insulation by using switch with insulation guard or using an optional separators when worrying about securing insulation distance and when other metallic component and/or copper wire is nearby.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SEPARATOR FOR SS 0.18
Grundkörper Außenform Höhe H(mm) | 12 | Grundkörper Außenform Länge H(mm) | 21.6 | Dicke(mm) | 0.18 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Abscheider / Formtrenner für SS, die Teilenummer ist SEPARATOR FOR SS 0.18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SEPARATOR FOR SS 0.18.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.