Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 5/12/2021 bis 0:00 (CET) 6/12/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Abscheider / Formtrenner für V

Abscheider / Formtrenner für V

Secure the distance of insulation by using separator when worrying about securing insulation distance and when other metallic component and/or copper wire is nearby.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SEPARATOR FOR V 0.18
SEPARATOR FOR V 0.25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Dicke
(mm)

0.20 €

5 Arbeitstage 0.18

0.20 €

5 Arbeitstage 0.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper Außenform Höhe H(mm) 24 Grundkörper Außenform Länge H(mm) 38

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support