Heberollen mit Gerätefuß / CAPS, CNPS / Kunststoff-Korpus / Nylon-Belag / Lochplatte / Gerätefuß

Heberollen mit Gerätefuß / CAPS, CNPS / Kunststoff-Korpus / Nylon-Belag / Lochplatte / Gerätefuß
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 63 - 92 mm / [Traglast] 58.8, 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Mit den Heberollen mit Gerätefuß von PARTS SEIKO kann man Gegenstände bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 63 und 92 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Heberollen zwischen 58.8 oder 117.6 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Nylon verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CAPS50W
CAPS75W
CNPS50W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Wendekreis E
(mm)
Einsteller

26.13 €

1 9 Arbeitstage 6335.01~80.0058.8507030Verfügbar

33.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9280.01~140.00117.6758535Verfügbar

18.13 €

1 5 Arbeitstage 6335.01~80.0058.8507030kA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff Nylon
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm) 55 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm) 42 Plattenlänge L2(mm) 74
Plattenbreite L1(mm) 61 Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Farbe Weiß

Technischer Support