• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Fixierte HighTene-Rollen

Fixierte HighTene-Rollen
  • Mengenrabatt

Made from a high tensile material that boasts lightweight and high durability

[Features]
· The durability of the normally easily-broken swivel part has been increased by more than four times.
· The labor required for replacement work has been halved.
· The burden on workers can be reduced thanks to the smooth movement.
· By thinning the conventional thicknesses of materials used (iron), this product contributes to resource saving and is ecological.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HK-130R
HK-130U
HK-150R
HK-150U
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montage- Höhe H
(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Radwerkstoff Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite W
(mm)

27.78 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 177140.01~220.00180.32Kautschuk100(112)56(53)1389213038

38.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 177220.01~320.00249.9Polyurethan100(112)56(53)1389213038

31.90 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 198140.01~220.00199.92Kautschuk100(112)56(53)1389215040

45.55 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 198220.01~320.00299.88Polyurethan100(112)56(53)1389215040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Eigenschaften Leise Anschlag kA
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl mit hoher Zugfestigkeit (Stahl mit hoher Zugfestigkeit) Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support