• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Fixierte, gepresste Laufrolle, kostengünstiges Modell

Fixierte, gepresste Laufrolle, kostengünstiges Modell
  • Mengenrabatt

[Features]
· A popular item that is widely used, and which features both elasticity and excellent shock absorbing properties.
· A double bearing is used for the free swiveling part to enable smooth rotation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WK-130C

Teilenummer
WK-130C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montage- Höhe H
(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis E
(mm)

23.62 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 17780.01~140.00137.2100(112)56(53)138921304242

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Kautschuk
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung

Sie befinden sich auf der Seite für Fixierte, gepresste Laufrolle, kostengünstiges Modell, die Teilenummer ist WK-130C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WK-130C.

Produktvarianten

Teilenummer
WK-100C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montage- Höhe H
(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis E
(mm)

13.39 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 14435.01~80.0078.480(90)45(50)115801003535

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support