Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Flanschgröße (Nenngröße) | Rohraußen-Ø | Innendurchmesser | Type | Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW10 | 13.8 | 10 | a | 20 | ||
10.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW16 | 21.7 | 17.5 | b | 10 | ||
9.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW16 | 21.7 | 17.5 | e | 20 | ||
10.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4404 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | NW16 | 21.7 | 17.5 | e | 20 | ||
12.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW25 | 27.2 | 23 | a | 10 | ||
10.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW25 | 27.2 | 23 | a | 20 | ||
12.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW25 | 27.2 | 24 | a | 20 | ||
11.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4404 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | NW25 | 27.2 | 24 | a | 20 | ||
14.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4404 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | NW25 | 27.2 | 23 | a | 20 | ||
15.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW40 | 42.7 | 37.1 | a | 10 | ||
16.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW40 | 42.7 | 37.1 | a | 20 | ||
16.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW40 | 42.7 | 39 | a | 20 | ||
17.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4404 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | NW40 | 42.7 | 37.1 | a | 20 | ||
19.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW50 | 60.5 | 54.9 | b | 10 | ||
21.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW50 | 60.5 | 54.9 | b | 20 | ||
20.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW50 | 60.5 | 57.2 | b | 20 | ||
22.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4404 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | NW50 | 60.5 | 54.9 | b | 20 | ||
31.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW63 | 76.3 | 70.2 | c | 20 | ||
46.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW80 | 89.8 | 83 | d | 20 | ||
46.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW80 | 89.1 | 83 | c | 20 | ||
56.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW100 | 114.8 | 102 | d | 20 | ||
55.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW100 | 114.3 | 108.3 | b | 20 | ||
55.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4404 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | NW100 | 114.3 | 108.3 | b | 20 | ||
102.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW160 | 165.2 | 158.4 | b | 20 | ||
224.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW200 | 217.8 | 213 | d | 20 |
Loading...
Ausführung | Flange | Ausführung mit Flansch | Standard | Flanschausführung | Short |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Flanschgröße (Nenngröße)
Rohraußen-Ø
Innendurchmesser
Type
Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften